Tandriemas EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK
3013369
GTIN: 4052568268268
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
800 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
1200 mm