Spindelas EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013392
GTIN: 4052568268329
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
400 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
500 mm