Spindelas EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK
3013544
GTIN: 4052568268466
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
650 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
600 mm