Spindelas EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013571
GTIN: 4052568268480
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
100 mm