Spindelas EGC-120-200-BS-25P-KF-0H-ML-GK
3013579
GTIN: 4052568268565
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
200 mm