Spindelas EGC-120-300-BS-25P-KF-0H-ML-GK

3013580

GTIN: 4052568268572

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
300 mm