Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Sensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Naderingssensor SMEO-1-B

30457

GTIN: 4052568003685

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
0 V - 200 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
met contact bipolair