T-opsteekschroefkoppeling TCN-M3-PK-2

30492

GTIN: 4052568022679

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M3
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 3 mm
Nominale doorlaat
1.3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C