Verbindingskabel NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12
3056124
GTIN: 4052568268718
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1
Contactdoos recht, M12x1, 12-polig, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2
Contactdoos recht, M12x1, 12-polig, A-gecodeerd
Kabellengte
0.5 m