Verbindingskabel NEBS-M12G12-KS-5-LE12

3058614

GTIN: 4052568268732

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1
Contactdoos recht, M12x1, 12-polig, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2
open uiteinde, 12-aderig
Kabellengte
5 m