Plug met kabel KME-1-24-2.5-LED
30943
GTIN: 4052568003791
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1
Haakse contactdoos, vierhoekige bouwvorm, 3-polig, vorm C
Elektrische aansluiting 2
open einde, 2-aderig
Kabellengte
2.5 m