Plugverdeler FCN-3-PK-3/2

31314

GTIN: 4052568022945

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 3 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
1.3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C