Plugverdeler FCN-3-PK-4/3

31315

GTIN: 4052568022952

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C