Normcilinder DSBG-320- -PPVA-N3

3150987

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
320 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
48255 N
Slag
1 mm - 2250 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar