DSBG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBG
DSBG-320- -P-N3
Normcilinder
DSBG-320- -P-N3
3178601
Downloads
DSBG-160_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
320 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
48255 N
Slag
1 mm - 2250 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden