Handventiel VHER-H-B43U-B-G12

3192072

GTIN: 4052568268855

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
4/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Pneumatische werkaansluiting
G1/2
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar