Motorcontroller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
3215473
GTIN: 4052568269074
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale stroom
13 A
Nominale bedrijfsspanning AC
400 V
Fasen nominale bedrijfsspanning
3-fasig
Nominaal vermogen controller
9000 VA
Veldbuskoppeling
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP