Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-10-25-P-A

32682

GTIN: 4052568114619

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
94 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor