Koppelingsstekker KS3-CK-4

3326

GTIN: 4052568008321

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
158 l/min - 185 l/min