Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Zwenkaandrijving DSR-10-180-P

33297

GTIN: 4052568115043

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
10
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
0.5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 180 deg
Positiedetectie
zonder