Parallelgrijper HGPL-14-80-A-B
3361482
GTIN: 4052568269197
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
79 N
Slag per grijpklauw
80 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor