Parallelgrijper HGPL-40-60-A-B
3361489
GTIN: 4052568269265
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
608 N
Slag per grijpklauw
60 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor