Parallelgrijper HGPL-63-100-A-B
3361493
GTIN: 4052568269302
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
1371 N
Slag per grijpklauw
100 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor