Handventiel VHER-P-H-B43C-B-M5
3410680
GTIN: 4052568269494
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
4/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
260 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar