Magneetspoel MSG-12DC-OD
34400
GTIN: 4052568067816
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Bevestigingstype
Buitenzeskant 1/8 - Bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
12 V DC: 11,7 W
Beschermingsklasse
IP65