Magneetspoel MSW-48AC-OD

34404

GTIN: 4052568067854

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Bevestigingstype
Buitenzeskant 1/8 - Bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
48 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 30,0 VA, houdvermogen 22,0 VA
Beschermingsklasse
IP65