Magneetspoel MSW-110AC-60-OD
34406
GTIN: 4052568067878
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Bevestigingstype
Buitenzeskant 1/8 - Bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
110 V AC 60 Hz, schakelvermogen 36 VA, houdvermogen 28 VA
Beschermingsklasse
IP65