Magneetspoel MSW-230AC-60-OD

34408

GTIN: 4052568067892

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Bevestigingstype
Buitenzeskant 1/8 - Bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
220 V AC 60 Hz, schakelvermogen 36 VA, houdvermogen 28 VA
Beschermingsklasse
IP65