Magneetspoel MSFG-24/42-50/60-DS-OD
34412
GTIN: 4052568009779
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
42 V AC: 50/60 Hz, aantrekvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Beschermingsklasse
IP65