Magneetspoel MSFG-42-OD

34413

GTIN: 4052568067915

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
42 V DC: 5,5 W
Beschermingsklasse
IP65