Magneetspoel MSFW-240-50/60-OD

34424

GTIN: 4052568067939

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
240 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Beschermingsklasse
IP65