Pneumatisch ventiel VLX-2-3/8-MS

34433

GTIN: 4052568115166

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3800 l/min
Mediumdruk
1 bar - 10 bar