Pneumatisch ventiel VLX-2-1/2-MS
34434
GTIN: 4052568115173
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4000 l/min
Mediumdruk
1 bar - 10 bar