Pneumatisch ventiel VLX-2-1-MS
34436
GTIN: 4052568115197
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
14000 l/min
Mediumdruk
1 bar - 10 bar