Koppelingsstekker KS3-CK-6
3478
GTIN: 4052568018238
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
216 l/min - 464 l/min