Magneetspoel VACC-S18-70-K4-7U-EX4D

3504574

GTIN: 4052568270025

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
48 V AC: 50/60 Hz, vermogen 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Beschermingsklasse
IP65