Magneetspoel VACC-S18-70-K4-16U-EX4D

3504609

GTIN: 4052568270032

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
120 V AC: 50/60 Hz, vermogen 7,0 VA - 120 V DC: 7,0 W
Beschermingsklasse
IP65