Normcilinder DSNU-25-500-P-A
35192
GTIN: 4052568115586
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
500 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden