Normcilinder DSNU-25-400-PPV-A
35193
GTIN: 4052568010096
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
400 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar