Ontluchtingssmoorventiel GRE-3/8

35310

GTIN: 4052568010119

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-geluidsdrukfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
2000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Sleufschroef