Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-M1-H3B1T-50-16

3535643

GTIN: 4052568270261

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
6.7 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
16 mm