Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN: 4052568270322

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
21.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
29 mm