Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12
3535712
GTIN: 4052568270339
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
19 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 12 bar
Nominale doorlaat
29 mm