Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16

3535824

GTIN: 4052568270360

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
30.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
35 mm