Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3ALT-80-8
3535825
GTIN: 4052568270377
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
29.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8 bar
Nominale doorlaat
35 mm