Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4

3535837

GTIN: 4052568270384

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
28 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar
Nominale doorlaat
43 mm