Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
3536435
GTIN: 4052568270414
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
40 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
43 mm