Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5

3536436

GTIN: 4052568270421

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
30 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5 bar
Nominale doorlaat
43 mm