Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V
3536502
GTIN: 4052568270438
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
3.8 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
13 mm