Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V

3536650

GTIN: 4052568270490

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
7.5 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
18 mm